Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 0615 ... S

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
1.5 ... 4.5 V
Nenndrehmoment bis:
0.17 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
20200 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
0.24 mNm
Durchmesser:
6 mm
Länge:
15 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Magnete
Weiter Betriebstemperaturbereich
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform
Varianten:
Serie 0615N1.5S
UN : Nennspannung : 1.5 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.17 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 19100 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.24 mNm |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 15 mm
Serie 0615N003S
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.16 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 20200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.22 mNm |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 15 mm
Serie 0615N4.5S
UN : Nennspannung : 4.5 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.15 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 20000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.21 mNm |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 15 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 1.5 V
AnschlusswiderstandR 3.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 52 %
Leerlaufdrehzahln0 19100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.03 A
AnhaltemomentMH 0.24 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 13840 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.072 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.69 mNm/A
StromkonstantekI 1.449 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 78224 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 12 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 244 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 1.5 V
AnschlusswiderstandR 3.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 52 %
Leerlaufdrehzahln0 19100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.03 A
AnhaltemomentMH 0.24 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 13840 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.072 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.69 mNm/A
StromkonstantekI 1.449 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 78224 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 12 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 244 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 16.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 50 %
Leerlaufdrehzahln0 20200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 0.22 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 7346 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.136 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.769 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 91538 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 39 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 221 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 16.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 50 %
Leerlaufdrehzahln0 20200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 0.22 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 7346 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.136 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.769 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 91538 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 39 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 221 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 4.5 V
AnschlusswiderstandR 37.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 48 %
Leerlaufdrehzahln0 20000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.012 A
AnhaltemomentMH 0.21 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4872 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.205 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.96 mNm/A
StromkonstantekI 0.51 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 93713 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 95 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 213 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 4.5 V
AnschlusswiderstandR 37.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 48 %
Leerlaufdrehzahln0 20000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.012 A
AnhaltemomentMH 0.21 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4872 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.205 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.96 mNm/A
StromkonstantekI 0.51 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 93713 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 95 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 213 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2.6 / 110 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 2 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0615N1.5S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 1.5 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0615N1.5S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0615N003S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0615N003S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0615N4.5S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 4.5 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0615N4.5S)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Linearaktuatoren
FAULHABER L
06L ... HL Serie  von FAULHABER
Serie 06L ... HL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, höhere Last
06L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 06L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
HXM3-64 Serie  von FAULHABER
Serie HXM3-64
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 64 Impulse
PA2-50 Serie  von FAULHABER
Serie PA2-50
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 50 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 0615 ... S von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 0615N1.5S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 1.5 V
Nenndrehmoment bis: 0.17 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 19100 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.24 mNm
Durchmesser: 6 mm
Länge: 15 mm
Gewählte Variante
Serie 0615N003S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 0.16 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 20200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.22 mNm
Durchmesser: 6 mm
Länge: 15 mm
Gewählte Variante
Serie 0615N4.5S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 4.5 V
Nenndrehmoment bis: 0.15 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 20000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.21 mNm
Durchmesser: 6 mm
Länge: 15 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.