Encoder

Für Positionierung und Drehzahlregelung bietet FAULHABER eine große Auswahl von Encodern für die Kombination mit dem kompletten FAULHABER-Portfolio von DC-, bürstenlosen und Schrittmotoren an.

Erhältlich sind magnetische und optische 2- und 3-Kanal Inkrementalencoder mit einer Standard-Quadraturauflösung von 16 bis 1024 Impulsen pro Umdrehung oder Single-Turn-Absolutencoder mit einer Auflösung von bis zu 10.000 Schritten.

Inkrementalencoder

Die inkrementalen Encoder sind aufgebaut nach optischem oder magnetischem Prinzip oder in Single Chip Ausführung. An den Ausgängen des...

Absolutencoder

Der Absolutencoder, in Verbindung mit den FAULHABER DC-Motoren, eignet sich optimal zur Kommutierung, Drehzahl- und Positionsregelung....