Motoren

FAULHABER bietet das größte Portfolio an DC-Motortechnologie, das weltweit aus einer Hand verfügbar ist.

Eine einzigartige Basis mit grenzenlosen Möglichkeiten für alle Bereiche, in denen Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum entscheidend sind.

DC-Motoren

Die DC-Motoren von FAULHABER unterscheiden sich von herkömmlichen Eisenanker-DC-Motoren im Wesentlichen durch ihre eisenlose, freitragende...

Bürstenlose DC-Motoren

Höchstleistung auf kleinstem Raum - das FAULHABER-Portfolio reicht heute von 4-poligen Servomotoren für hohe Drehmomente über...

Motoren mit integr. Elektronik

Die Motion Control Systems von FAULHABER vereinen auf kleinstem Raum einen kraftvollen bürstenlosen DC-Servomotor mit dafür...

Lineare DC-Servomotoren

QUICKSHAFT® Lineare DC-Servomotoren eröffnen neue Dimensionen für lineare Bewegungen. Diese leistungsstarken und kompakten Linearantriebe...

Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen...

Stellantriebe

Diese Industrie-Stellantriebe vereinen in kompakter Bauweise die innovativen FAULHABER Antriebslösungen aus leistungsstarken...

Piezomotoren

Piezo LEGS-Motoren sind sehr präzise - bis in den Nanometerbereich. Sie haben kurze Reaktionszeiten und sind rastmomentfrei. Diese Motoren...