Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bremsen Serie MBZ

Elektromagnetisch öffnendes System

Nennspannung:
12 ... 24 V
Strom:
0.25 ... 0.5 A
Haltemoment bis:
400 mNm
Varianten:
Serie MBZ 12V
UN : Nennspannung : 12 V |I : Strom : 0.5 A |MH : Haltemoment bis : 400 mNm
Serie MBZ 22V
UN : Nennspannung : 22 V |I : Strom : 0.27 A |MH : Haltemoment bis : 400 mNm
Serie MBZ 24V
UN : Nennspannung : 24 V |I : Strom : 0.25 A |MH : Haltemoment bis : 400 mNm

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung 12 V
Anschlusswiderstand 24 Ω
Strom 0.5 A
Nennleistung 6 W
Verknüpfungszeit 13 ms
Trennzeit 27 ms
Haltemoment 400 mNm
Trägheitsmoment 10 gcm²
Max. Drehzahl 16000 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich -5 ... 120 °C
Lagertemperaturbereich -25 ... 55 °C
Masse 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung 22 V
Anschlusswiderstand 81 Ω
Strom 0.27 A
Nennleistung 6 W
Verknüpfungszeit 13 ms
Trennzeit 27 ms
Haltemoment 400 mNm
Trägheitsmoment 10 gcm²
Max. Drehzahl 16000 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich -5 ... 120 °C
Lagertemperaturbereich -25 ... 55 °C
Masse 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung 24 V
Anschlusswiderstand 96 Ω
Strom 0.25 A
Nennleistung 6 W
Verknüpfungszeit 13 ms
Trennzeit 27 ms
Haltemoment 400 mNm
Trägheitsmoment 10 gcm²
Max. Drehzahl 16000 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich -5 ... 120 °C
Lagertemperaturbereich -25 ... 55 °C
Masse 50 g
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
Bremsen Serie MBZ von FAULHABER
DC-Motoren
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
3863 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Graphitkommutierung
3890 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Graphitkommutierung
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie

Download

pdf
Datenblatt
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie MBZ 12V
Elektromagnetisch öffnendes System
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Strom: 0.5 A
Haltemoment bis: 400 mNm
Gewählte Variante
Serie MBZ 22V
Elektromagnetisch öffnendes System
Eckdaten
Nennspannung: 22 V
Strom: 0.27 A
Haltemoment bis: 400 mNm
Gewählte Variante
Serie MBZ 24V
Elektromagnetisch öffnendes System
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Strom: 0.25 A
Haltemoment bis: 400 mNm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.