Presse Einkauf
Presse Einkauf

Spindeln Serie M1,2 x 0,25 x L1

Linearpositioniereinheit

Eckdaten
Spindelsteigung:
0.25 mm
Nominaldurchmesser:
1.2 mm
Vorzüge
Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
Hohes Maß an Genauigkeit
Breite Palette an Spindeln verfügbar
Kurze Lieferzeiten bei Standardlängen
Hohe Flexibilität durch optionale Muttern und Kugellager
Individuelle Längen auf Anfrage
Varianten:
Serie M1,2 x 0,25 x 7,5
Ph : Spindelsteigung : 0.25 mm |Ø : Nominaldurchmesser : 1.2 mm
Serie M1,2 x 0,25 x 15
Ph : Spindelsteigung : 0.25 mm |Ø : Nominaldurchmesser : 1.2 mm
Serie M1,2 x 0,25 x L1
Ph : Spindelsteigung : 0.25 mm |Ø : Nominaldurchmesser : 1.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominaldurchmesser 1.2 mm
Spindelsteigung 0.25 mm
Spindelmaterial Edelstahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominaldurchmesser 1.2 mm
Spindelsteigung 0.25 mm
Spindelmaterial Edelstahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominaldurchmesser 1.2 mm
Spindelsteigung 0.25 mm
Spindelmaterial Edelstahl
Linearaktuatoren Direktantrieb Serie M1,2 x 0,25 x L1 von FAULHABER
Linearaktuatoren Direktantrieb Serie M1,2 x 0,25 x L1 von FAULHABER
Linearaktuatoren Direktantrieb Serie M1,2 x 0,25 x L1 von FAULHABER
Schrittmotoren
AM0820 Serie  von FAULHABER
Serie AM0820
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
AM1020 Serie  von FAULHABER
Serie AM1020
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
DM0620 Serie  von FAULHABER
Serie DM0620
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie M1,2 x 0,25 x 7,5
Linearpositioniereinheit
Eckdaten
Spindelsteigung: 0.25 mm
Nominaldurchmesser: 1.2 mm
Gewählte Variante
Serie M1,2 x 0,25 x 15
Linearpositioniereinheit
Eckdaten
Spindelsteigung: 0.25 mm
Nominaldurchmesser: 1.2 mm
Gewählte Variante
Serie M1,2 x 0,25 x L1
Linearpositioniereinheit
Eckdaten
Spindelsteigung: 0.25 mm
Nominaldurchmesser: 1.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.