Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Controller Serie MC 3001 P

V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle

Eckdaten
Versorgungsspannung:
6 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
1.4 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
5 A
Vorzüge
Kompakte Bauform
Wahlweise ansteuerbar über RS232 oder CANopen Schnittstelle
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
Umfangreiches Zubehör
Einfachste Inbetriebnahme
Varianten:
Serie MC 3001 P RS/CO
UP : Versorgungsspannung : 6 ... 30 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 1.4 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 5 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 6 ... 30 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 6 ... 30 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 1.4 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 5 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.04 A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 85 °C
Masse 5 g
DC-Motoren
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 0615 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
1319 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Edelmetallkommutierung
1331 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Edelmetallkommutierung
1516 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... SR
Edelmetallkommutierung
1524 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1524 ... SR
Edelmetallkommutierung
1717 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1717 ... SR
Edelmetallkommutierung
1724 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1724 ... SR
Edelmetallkommutierung
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
1336 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1336 ... CXR
Graphitkommutierung
1727 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1727 ... CXR
Graphitkommutierung
1741 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Graphitkommutierung
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
1628 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1628 ... B
2-Pol-Technologie
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
Zubehör
Adapter & Leitungen
6500.018xx Serie  von FAULHABER
Serie 6500.018xx
Motherboard
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Lineare DC-Servomotoren
LM 0830 ... 01 Serie  von FAULHABER
Serie LM 0830 ... 01
mit analogen Hall Sensoren
LM 1247 ... 11 Serie  von FAULHABER
Serie LM 1247 ... 11
mit analogen Hall Sensoren
LM 1483 ... 11 Serie  von FAULHABER
Serie LM 1483 ... 11
mit analogen Hall Sensoren
LM 2070 ... 11 Serie  von FAULHABER
Serie LM 2070 ... 11
mit analogen Hall Sensoren

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
pdf
Antriebsfunktionen
pdf
Kommunikationshandbuch RS232
pdf
Kommunikationshandbuch CANopen CiA
pdf
Programmierhandbuch
pdf
Zubehörhandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Declarations of Conformity

pdf
EG-00016-001 - MC3001B, MC3001P

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00017-001 - MC3001B, MC3001P

Support

Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie MC 3001 P RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 6 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 1.4 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 5 A

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.